FS 14BML.5

Führungsschiene

Artikelnummer: 50114056

Sofort verfügbar

Geeignet für Gabelsensoren der Serie 14
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 22,3 mm x 170 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Nettogewicht 45 g
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015