FS 14EMLX.5

Führungsschiene

Artikelnummer: 50148737

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Geeignet für Gabelsensoren der Serie 12
Gabelsensoren der Serie 14E
Abmessung (B x H x L) 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Nettogewicht 850 g
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip