GF-ETG-SS-605-IQ

Glasfaser-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50126478

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Öffnungswinkel 65 °
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Faserkern 50% / 50% geteilte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Reichweite mit LV463 2 ... 180 mm
Reichweite mit LV463.XV 3 ... 305 mm
Reichweite mit LV463.XR 5 ... 450 mm
Reichweite mit LV463I.XR 10 ... 900 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 7 mm
Nettogewicht 43 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 500 mm
Werkstoff Fasermantel Edelstahl
Befestigung des Tastkopfes Ø 6 mm
kleinster Biegeradius (statisch) R40
kleinster Biegeradius (bewegt) R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 200 °C, 300°C <15 min
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103