GS 63B/6.3-S8V

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50128005

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 63
Physikalisches Prinzip optisch
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 2 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium nicht transparent
Sonderausführung Teach-Eingang
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 940 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Ansprechzeit 0,05 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 20 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Steckerabgang vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 3 mm
Maultiefe 61 mm
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Kunststoff PC
Gehäuse Metall Zinkdruckguss chemisch vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 55 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf