GSU 14D/66D.31-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50126783

Sofort verfügbar

Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
FS 14EML.5
Führungsschiene
Artikelnummer: 50144288
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, V2A
Artikelnummer: 50144288

Sofort verfügbar

GSU14E/16T.3-M12
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50142877
  • Serie: 14
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Maultiefe: 80 mm
  • Maulweite: 4 mm
Artikelnummer: 50142877

Lieferzeit ca. 17 Werktage
Serie 14
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 10 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent und nicht transparent
Sonderausführung Lange Führungsschiene
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 80 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastkapazität 0,5 µF
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal in Etikettenlücke
Ansprechzeit 0,2 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang horizontal (parallel zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 4 mm
Maultiefe 68,5 mm
Abmessung (B x H x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 271 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 270 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
US-Patente US 6,314,054 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf