GSU12/G6.3-M8
Ultraschall Gabelsensor
| Serie | 12 |
| Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
| Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten Erkennung von transparenten Etiketten |
| Etikettenbreite, min. | 4 mm |
| Etikettenlücke, min. | 2 mm |
| Medium | transparent und nicht transparent |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA, Typischer Wert |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Lastkapazität | 0,01 µF |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend) |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend) |
| Schaltfrequenz | 1.750 Hz |
| Ansprechzeit | 0,24 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 50 m/min |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Steckerabgang | horizontal (parallel zum Bandlauf) |
| Bauform | Gabel |
| Maulweite | 4 mm |
| Maultiefe | 80 mm |
| Abmessung (B x H x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss, pulverbeschichtet |
| Nettogewicht | 270 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Funktion des Bedienelements | Dynamischer Teach auf Etikettenträger und Etikett |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| US-Patente | US 6,314,054 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |