HCR 6200 DPM

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50130487

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IT 1920i DPM-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer: 50138136
  • Serie: IT19xx
  • Schnittstelle: PS/2
  • Codearten lesbar: 2/5 Interleaved
  • Modulgröße, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Artikelnummer: 50138136

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie HCR 6200
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
Direktmarkierte 2D-Codes
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 200 mm
Lichtquelle LED, rot / weiß
LED-Gruppe 1
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Barcode Kontrast (PCS) 20 %
Modulgröße 0,076 ... 0,528 mm
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,5 W
Art USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 130 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 54
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - 32/64 bit Version - zip
USB-Treiber - 32 Bit Version - zip
USB-Treiber - 64 Bit Version - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Configuration Guide - pdf
Schnelleinstieg - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf