HRTR 3B/44-XL-S8

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50107250

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT3C.XL/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50129383
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50129383

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung extra langer Lichtfleck (XL)
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,05 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,045 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,04 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,1 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,09 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,08 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 2
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 15 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf