HTU212-200/NT-M12
Ultraschall Taster
| Serie | 200 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M12 |
| Sonderausführung | Teach-Eingang |
| MTTF | 578 Jahre |
| Betriebsreichweite | 0,02 ... 0,2 m |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Ultraschallfrequenz | 400 kHz |
| Verlauf Schallkeule | standard |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 9 ° |
| Einstellbereich | 20 ... 200 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 0,25 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 0,2 %/K |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
| Schalthysterese | 2 mm |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Schaltspannung | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltstrom, max. | 150 mA |
| Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 20 Hz |
| Ansprechzeit | 25 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 65 mm |
| Gewindegröße | M12 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 17 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |