HTU318-1600.3/2NK-M12

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50136089

Lieferzeit ca. 9 Werktage
Serie 318
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Multiplexbetrieb
Synchronbetrieb
Betriebsreichweite 0,15 ... 1,6 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 230 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 8 °
Auflösung < 2 mm
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 5 %
Bezugsgröße Temperaturdrift Endwert
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 7 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 1 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Öffner (NC)
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Spannungsart, Eingänge DC
Funktion Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Schaltfrequenz 2 Hz
Ansprechzeit 250 ms
Bereitschaftsverzögerung 500 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 91,6 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 70 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Bedientasten
Funktion des Bedienelements Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Öffner / Schließer Umschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf