HTU318-1600.3/4PK-M12
Ultraschall Taster
| Serie | 318 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
| Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
| Betriebsreichweite | 0,15 ... 1,6 m |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Ultraschallfrequenz | 230 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 8 ° |
| Auflösung | < 2 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 5 % |
| Bezugsgröße Temperaturdrift | Endwert |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 7 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 1 % |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
| Spannungsart, Eingänge | DC |
| Funktion | Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung |
| Schaltfrequenz | 2 Hz |
| Ansprechzeit | 250 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 500 ms |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 70 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Bedienelemente | Bedientasten |
| Funktion des Bedienelements | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |