HTU330-3500.3/4PK-M12
Ultraschall Taster
Serie | 330 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
Betriebsreichweite | 0,25 ... 3,5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Ultraschallfrequenz | 112 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 7 ° |
Auflösung | 5 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 8 % |
Bezugsgröße Temperaturdrift | Endwert |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 5 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
Schalthysterese | 1 % |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
Spannungsart, Eingänge | DC |
Funktion | Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung |
Schaltfrequenz | 2 Hz |
Ansprechzeit | 250 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 500 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 98,8 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 140 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Bedientasten |
Funktion des Bedienelements | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |