HTU418B-1300.W/4T4-M12

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50129827

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 418B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0,15 ... 1,3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 200 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung 90° - Umlenkung
Öffnungswinkel 16 °
Wiederholgenauigkeit 0,15 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 0,17 %/K
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 15 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 30 ... 50 mA
Schalthysterese 10 mm
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Schaltspannung high: 0,9 x UB
low: 0,1 x UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltstrom, max. 150 mA
Schaltspannung low: ≤ 2,5 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Schaltfrequenz 8 Hz
Ansprechzeit 62 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 97,8 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 50 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 85 °C
Schutzart IP 67
IP 68
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf