IS 218MM/44.5F-8E0-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50154822

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 218
Typ. Grenzreichweite Sn 8 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 6,5 mm
Sonderausführung Washdown bei 100°C für 15 min
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Schalthysterese 20 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,1 mA
Spannungsabfall ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, 2 PNP Transistor Schaltausgänge
Schaltprinzip antivalent (NO + NC)
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Bereitschaftsverzögerung 50 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Anzugsmoment je Gewindeabschnitt 50 Nm
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 63,1 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Einbauart bündig
Werkstoff Gehäuse AISI 316L
Edelstahl
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, PPS
Nettogewicht 55 g
Farbe Gehäuse weiß
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Normmessplatte 24 x 24 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,3
Edelstahl 0,65
Kupfer 0,2
Messing 0,4
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf