ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50151547

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 218
Typ. Grenzreichweite Sn 8 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 Jahre
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 36 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %, ≤
Schalthysterese 20 %, Programmierbar über IO-Link: Standard oder erhöht
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,1 mA
Spannungsabfall ≤ 2,5 V bei 200 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 1.800 Hz
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Common Profile
Min. cycle time COM2 = 10,4 ms
Spezifikation V1.1
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Anzugsmoment je Gewindeabschnitt 25 Nm (konstant, ohne Variation über die Strecke)
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 54 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Einbauart bündig
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polyester
Nettogewicht 57,4 g
Farbe Gehäuse grau
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Normmessplatte 36 x 36 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
Edelstahl 0,8
Kupfer 0,3
Messing 0,5
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
IODD - V 1.1 - zip