IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TMEC
Vision Sensor
| Serie | IVS 1100i |
| Imager | Sony global Shutter |
| Softwarefunktionen | Lokalisieren: Fläche, Kante, Form Messen: Winkel, Kreis, Distanz, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel Zählen: Flächen, Kanten, Formen |
| Lesedistanz | 50 ... 2.000 mm, abhängig vom Objektiv |
| Lichtquelle | LED, rot / weiß, intern umschaltbar |
| Sendesignalform | gepulst |
| Auflösung Kamera horizontal | 1.440 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 1.080 px |
| Brennweite | 8 mm |
| Elektronische Verschlusszeit | 0,025 ... 2 ms |
| Kameratyp | Monochrom |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 24 W, bei 24 V DC |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
| Spannungsart | DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip | Gegentakt |
| Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip | Gegentakt |
| Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip | Gegentakt |
| Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip | Gegentakt |
| Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
| Funktion | Prozess |
| Switch-Funktionalität | Keine |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Architektur | Client Server |
| Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 / 100 Mbit/s |
| Funktion | Prozess |
| Switch-Funktionalität | Keine |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 12 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Datenschnittstelle Ethernet, Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | X-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 165 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Vision Studio |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |