K-CB-SUBP-3000

Diagnoseleitung

Artikelnummer: 678100

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für QUATTRO (Steuereinheit für KONTURflex Lichtvorhänge)
Art des Anschlusses Buchsenleiste
Polzahl 5 -polig
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 3.000 mm
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 98 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz