K-D M8W-4P-5m-FAB

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50106155

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Applikation Hygiene- und Nassbereich
Betriebsspannung 50 V AC / 60 V DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ female
Polzahl 4 -polig
Ausführung gewinkelt
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderisolation PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nettogewicht 142 g
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -30 ... 80 °C
Schutzart IP 65
IP 67
IP 69K
Zulassungen UL
c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf