K-DS M12A-M12A-4P-0,2m-X1-PVC
Verbindungsleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Applikation | Chemikalienbeständig | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Ausführung | axial | 
| Rundstecker, LED | Nein | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Ausführung | axial | 
| Farbe Mantel | schwarz | 
| Geschirmt | Nein | 
| Leitung gekreuzt | Anschluss 1, Pin 1 <-> Anschluss 2, Pin 3 | 
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung | 
| Leitungslänge | 200 mm | 
| Werkstoff Mantel | PVC | 
| Schleppkettentauglichkeit | Nein | 
| Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar | 
| Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 | 
| Nettogewicht | 26 g | 
| Zolltarifnummer | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |