KB-008-1000 AR

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50040760

Sofort verfügbar

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50133882
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 1, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
  • Anschluss 2, Ausführung: gewinkelt, male
Artikelnummer: 50133882

Sofort verfügbar

Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 1.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Konformitätserklärung CE - pdf