KB 021 Z

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50035421

Lieferzeit ca. 11 Werktage
Icon Icon
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ male
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 5 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 40 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz