KB 031-3000

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50035355

Sofort verfügbar

Icon Icon
Geeignet für Schnittstelle RS 232
RS 485
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 15 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses JST ZHR Steckverbinder
Polzahl 16 -polig
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungslänge 3.000 mm
Aderisolation PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 303 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz