KB 301-10000
Verbindungsleitung
| Geeignet für | BCL 300i BCL 301i |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
| Art des Anschlusses | Buchsenleiste |
| Polzahl | 32 -polig |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Art des Anschlusses | JST ZHR Steckverbinder |
| Polzahl | 6 10 -polig |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Nettogewicht | 816 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |