KB 900-1000

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50131531

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 900i
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 17 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Sub-HD
Ausführung axial
Polzahl 25 -polig
Typ male
Farbe Mantel blau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 1.000 mm
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 98 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855