KB DSub-9P-3000

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50113396

Sofort verfügbar

Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 118 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz