KB ET-10000-SSA

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50106901

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-100
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50137079
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, male
  • Anschluss 1, Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50137079

Sofort verfügbar

Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Farbe Mantel grün
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855