KB-ROD4 plus-10000

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50106906

Sofort verfügbar

Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Nettogewicht 482 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604