KB-ROD4PC-10000

Serviceleitung

Artikelnummer: 50038070

Sofort verfügbar

Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Nettogewicht 335 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600