KB-Service-3000

Serviceleitung

Artikelnummer: 50110155

Sofort verfügbar

Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 144 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
EPLAN Makro - edz