KB USB-1 IT190x

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50114521

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
Geeignet für Schnittstelle USB
Art des Anschlusses RJ41
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 1.1 Standard-A
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung glatt
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 117 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz