KD 01-8-BA

Leitungsdose

Artikelnummer: 50112157

Sofort verfügbar

Icon
Betriebsspannung 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom 1.500 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses Schraubklemme
Anschlussquerschnitte 0,14 ... 0,5 mm²
AWG 26 ... 20
Schlüsselweite 18 mm
Nettogewicht 24 g
Max. Kabeldurchlass 6 ... 8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413