KD S-M30-16A-V1-500

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50144678

Sofort verfügbar

Applikation Chemikalienbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M30
Typ female
Polzahl 16 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 16 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 50.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderisolation PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 4.250 g
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 6 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung 0 ... 80 °C
Zulassungen RoHS
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz