KD S-M30-30A-V1-050

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50137269

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Applikation Chemikalienbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M30
Typ female
Polzahl 30 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 30 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 720 g
Zulassungen RoHS
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz