KD U-M12-4A-V1-300

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50132430

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Betriebsspannung max. 250 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 30.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderisolation PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 426 g
Biegezyklen 2.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -30 ... 80 °C
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf