KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50129783

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle CANopen
DeviceNet
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 20.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 1.046 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz