KF-LH-320-D
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
| Serie | KF |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
| Sonderausführung | hitzebeständig |
| Lichtstrahlaustritt | seitlich |
| Faserkern | Einfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Reichweite mit LV461 | 0 ... 150 mm |
| Reichweite mit LV462 | 0 ... 260 mm |
| Reichweite mit LV463 | 0 ... 450 mm |
| Reichweite mit LV463.XV | 0 ... 675 mm |
| Reichweite mit LV463.XR | 0 ... 810 mm |
| Reichweite mit LV463I.XR | 0 ... 1.215 mm |
| Minimaler Objektdurchmesser | 0,1 mm |
| Bauform | zylindrisch |
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Nettogewicht | 27 g |
| Werkstoff Kopf | Edelstahl |
| Art | Kunststoff-Lichtleiter (KF) |
| Faserlänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | PE |
| Befestigung des Tastkopfes | Ø 3 mm |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R25 |
| Hülsenlänge am Lichtaustritt | 15 mm |
| Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
| Verlegung | standard |
| Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 105 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |