KR20-1760

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 674176

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 50123016
  • Serie: 720
  • Messfeldlänge: 1.750 mm
  • Strahlabstand: 20 mm
  • Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Artikelnummer: 50123016

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie Konturflex
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Applikation Konturvermessung
Objektvermessung
Sonderausführung Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 1.760 mm
Strahlabstand 20 mm
Ansprechzeit pro Strahl 50 µs
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Verbindung mit Verstärker
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 2.590 g
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
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
Konfigurationssoftware - V1.2 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf