KRTW 3B/4.1121,200-S12

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50110578

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KRT3CW.L3S2/4T-M8
Kontrasttaster
Artikelnummer: 50148507
  • Serie: 3C
  • Betriebsreichweite, max.: 14,5 mm mm
  • Lichtquelle: LED, weiß
  • Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50148507

Auf Anfrage
Serie 3B
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 14,5 mm ± 2 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, weiß
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 4 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 10 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf