KS PB-M12-4A-P3-050
Anschlussleitung
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig | 
| Geeignet für Schnittstelle | PROFIBUS DP | 
| Betriebsspannung | 60 V DC | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | B-kodiert | 
| Ausführung | axial | 
| Rundstecker, LED | Nein | 
| Verriegelung | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd | 
| Art des Anschlusses | offenes Ende | 
| Anzahl Adern | 2 St. | 
| Farbe Mantel | violett | 
| Geschirmt | Ja | 
| Silikonfrei | Ja | 
| Leitungslänge | 5.000 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Aderisolation | PE | 
| Schleppkettentauglichkeit | Ja | 
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s² | 
| Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar | 
| Beständigkeit des Außenmantels | hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | 
| Schlüsselweite | 13 mm | 
| Nettogewicht | 286 g | 
| Biegezyklen | 5.000.000 St. | 
| Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 12 x Leitungsdurchmesser | 
| Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 7,5 x Leitungsdurchmesser | 
| Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung | -20 ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -40 ... 80 °C | 
| Schutzart | IP 65 IP 67  | 
                                
| Zolltarifnummer | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |