KY DCR 108

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50154484

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für Anschluss für Kommunikation und Stromversorgung
DCR 100i (Anschlussvariante 3 - einzelner Industriestecker)
Funktion Stammanschluss
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses offenes Ende
Art des Anschlusses RJ45
Typ female
Geschirmt Ja
Leitungslänge 3.000 mm
Schleppkettentauglichkeit Ja
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604