L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Sicherheits-Zuhaltung
| Serie | L300 |
| beinhaltet | 1 St. Betätiger 1 St. Sicherheits-Zuhaltung |
| Funktionen | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4) |
| Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge | Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür |
| Funktionsprinzip | Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.968 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,15E-9 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| DC | High |
| Kodierungsstufe | hoch, EN ISO 14119 |
| Art der Verschaltung | Einzelschaltung Reihenschaltung |
| Externe Absicherung für Versorgungskreis | 2A Typ Gg (oder gleichwertig) |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 1.200 mA |
| Anzahl Sicherheits-Schalteingänge | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Stromaufnahme, typ. | 5 mA |
| Teach-Eingang für Betätiger | Ja |
| Funktion | IE1 Aktivierungseingang Elektromagnet |
| Funktion | IE2 Aktivierungseingang Elektromagnet |
| Funktion | I3 Programmiereingang / Steuereingang Reset |
| Art | Sicherheits-Schalteingang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Stromaufnahme, typ. | 5 mA |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Spannungsart | DC |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | O3 Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | O4 Meldeausgang Schutzeinrichtung verriegelt |
| Anzahl Leitungseinführungen | 3 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss Spannungsversorgung Verbindung mit SPS |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Federkraftklemme |
| Polzahl | 18 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 bis 0,75 mm², Litze mit angeschweißter Aderendhülse, 1 x 0,34 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse |
| Bauform | kubisch |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 1.500 g |
| Farbe Gehäuse | grau rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
| Seite der Leitungseinführung | links, rechts, unten |
| Entsperrungsvorrichtung | Fluchtentsperrungstaster Hilfsentriegelung |
| Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung |
| Anfahrgeschwindigkeit | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Zuhalteart | Federkraft |
| Zuhalte-Betätigung | Feder |
| Zuhaltekraft, max. | 9.750 N |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
| Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 30 N |
| Gesicherter Schaltabstand Sao | 2 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand Sar | 4 mm (Betätiger nicht verriegelt) 10 mm (Betätiger verriegelt) |
| Nennschaltabstand Sn | 2,5 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 10 % Sn |
| Maximale Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 5 St. |
| Bedienelemente | Standard |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Zulassungen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |