LE49C.UCH/TS-TB

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50130467

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Heizung
Betriebsreichweite siehe Sender
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 20 ... 250 V, AC/DC
Leistungsaufnahme (bei AC) 1,5 V·A
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Relais, Öffner
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 25 Hz
Ansprechzeit 20 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 1,4 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf