LE55CI.H2OX/4P-200-M12

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50148185

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 55C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Applikation Füllhöhenkontrolle
Sonderausführung Wash-Down Design
Betriebsreichweite siehe Sender
Applikationsreichweite 0 ... 500 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 350 Hz
Ansprechzeit 1,43 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Werkstoff Bedienelement Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht
Gehäuserauigkeit Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 59 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C, (70 °C ≤15min)
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Clean Proof + - pdf
Zertifikat - Diversey - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf