LES 36/VC

Linienprofilsensor

Artikelnummer: 50111326

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LES 36/VC6
Linienprofilsensor
Artikelnummer: 50111333
  • Applikation: 3D-Objekterkennung
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Werkstoff Optikabdeckung: Glas
  • Sonderausführung: Synchronisationseingang
Artikelnummer: 50111333

Sofort verfügbar

Serie 36
beinhaltet Konfigurationssoftware LxSsoft
Applikation 3D-Objekterkennung
Objektvermessung
Sonderausführung Synchronisationseingang
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2M, IEC/EN 60825-1:2007
Messbereich x-Achse 150 ... 600 mm
Messbereich z-Achse 200 ... 800 mm
Auflösung x-Achse 1 ... 1,7 mm
Auflösung z-Achse 1 ... 3 mm
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand ≤ 0,5 %
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand, Hinweis Remissionsgrad 90 %, identisches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≤ 50x50 mm²
Messzeit 10ms
Linearität z-Achse, relativ zu Messabstand ± 1,0%
Mindestobjektgröße x-Achse 2 ... 3 mm
Mindestobjektgröße z-Achse 2 ... 6 mm
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1 %, 6 … 90 % Remissionsgrad
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Analogausgang
Art Strom
Art Spannung
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Ethernet
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 620 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III, VDE
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC/EN 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V2.6 (32-bit) - zip
Konfigurationssoftware - V2.7 (64-bit) - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf