LRT 8/44.1B-150-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50125896
Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 8 |
| Applikation | Erkennung von weißem Papier |
| Sonderausführung | Autokollimation |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, Papier weiß: 10 x 10 mm | 0 ... 0,15 m |
| Betriebsreichweite, Papier weiß: 20 x 20 mm | 0 ... 0,2 m |
| Betriebsreichweite, Papier weiß: 50 x 50 mm | 0 ... 0,3 m |
| Grenzreichweite | 0 ... 0,5 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, UV |
| Wellenlänge | 370 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 7 mm [100 mm] |
| Empfangsfilter | 400 ... 500 nm |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
| Anzahl H/D-Umschaltungseingänge | 1 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung high, min. | UB |
| Schaltspannung low, max. | 0 V oder unbeschaltet |
| H/D-Umschaltungseingänge Verzögerung | 0,5 ms |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
| ECLASS 8.0 | 27270908 |
| ECLASS 9.0 | 27270908 |
| ETIM 5.0 | EC001822 |
| ETIM 6.0 | EC001822 |