LS 64/2 SE-L.2

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50029072

Sofort verfügbar

Icon
Serie 64
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Applikation Erkennung von Kleinteilen
Betriebsreichweite 0 ... 25 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 30 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 430 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf