LS318BI/9D-200-M12

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50144558

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 318B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Deaktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 16 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 23 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl Deaktivierungseingänge 2 St.
Art Deaktivierungseingang
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf