LS412BL2/D

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50140165

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Deaktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 50 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 50 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 660 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. Laserleistung 0,001 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 4,6 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm [1.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 36 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 10 mA
Anzahl Deaktivierungseingänge 1 St.
Art Deaktivierungseingang
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 100 g
Farbe Gehäuse silber
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf