LSC748-000-100

Schaltschrank

Artikelnummer: 50142331

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie CMS 7xxi
Geeignet für Konturmesssystem CMS 700i
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. 100 mA
Versorgungsspannung UB 100 ... 263 V, AC
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung 24 V, VIN
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC
Schaltspannung 24 V, VIN
Art EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Anzahl Anschlüsse 13 St.
Funktion Erdung
Art des Anschlusses Verschraubung
Werkstoff Metall
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Netzstecker
Werkstoff Metall
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker, gilt für die Anschlüsse CML1, CML2 und CML3
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schalteingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schalteingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schaltausgang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schaltausgang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 11.730 g
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung erfolgt über webConfig
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz