LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 96 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Empfänger |
| Sonderausführung | Ex-Geschützt |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 3 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall (Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)) |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht | 380 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Ex-Gerätekategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | Ex |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |